LBPS3510BS2-A

Elemento di serraggio
Serie LBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • Elemento di sicurezza, chiusura senza energia (NC)
    Frenatura sicura in caso di caduta di energia, con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • forma sottile e bassa
    utilizzando pistoni a U
  • Massima flessibilità
    Attacco aria supplementare dall'alto
  • Facile rilevamento dello stato
    Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
IKOLRX(MX)35LRXmostra variante
IKOLRX(MX)35LRXCmostra variante
IKOLRX(MX)35LRXGmostra variante
IKOLRX(MX)35MXmostra variante
IKOLRX(MX)35MXCmostra variante
IKOLRX(MX)35MXGmostra variante
IKOLRX(MX)35MXLmostra variante
IKOLRX(MX)35LRXDmostra variante
IKOLRX(MX)35LRXDCmostra variante
IKOLRX(MX)35LRXDGmostra variante
IKOLRX(MX)35MXDmostra variante
IKOLRX(MX)35MXDCmostra variante
IKOLRX(MX)35MXDGmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1900 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio124.5
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso1.1 [kg]
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
  4. carcassa sottile
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione