LBPS3505AS2-A

Elemento di serraggio
Serie LBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • Elemento di sicurezza, chiusura senza energia (NC)
    Frenatura sicura in caso di caduta di energia, con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • forma sottile e bassa
    utilizzando pistoni a U
  • Massima flessibilità
    Attacco aria supplementare dall'alto
  • Facile rilevamento dello stato
    Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1622 (SNS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1623 (SLS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1651 (FNS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1653 (FLS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1661 (FKS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1662 (SKS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1665 (FKS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1666 (SKS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1621 (SNH)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1624 (SLH)mostra variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..Amostra variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LAmostra variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LUmostra variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..Umostra variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LRmostra variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..Rmostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1632 (SNS)mostra variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..SAmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1900 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio124.5
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso1.1 [kg]
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
  4. carcassa sottile
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione