LBPS3002AS2-LP-A

Elemento di serraggio
Serie LBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • Elemento di sicurezza, chiusura senza energia (NC)
    Frenatura sicura in caso di caduta di energia, con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • forma sottile e bassa
    utilizzando pistoni a U
  • Massima flessibilità
    Attacco aria supplementare dall'alto
  • Facile rilevamento dello stato
    Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
INATKSD(KUSE)30KWSEmostra variante
INATKSD(KUSE)30KWSE..-Lmostra variante
INATKSD(KUSE)30KWSE..-Hmostra variante
INATKSD(KUSE)30KWSE..-HLmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta850 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio1095
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso0.74 [kg]
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
  4. carcassa sottile
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione