Elemento di serraggio
Serie DKPS1000

  • Elevate coppie di bloccaggio senza aria supplementare
    Maggiore sicurezza grazie alla protezione
    dell’asse di rotazione
  • Facile rilevamento dello stato
    Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico
  • Numero di cicli migliore sul mercato
    Senza perdite grazie alla collaudata guarnizione del pistone
Dimensione installazione: DKPS1050
N° ordineØ alberoPressione di esercizio min.Momento di tenuta
DKPS1050-00-A50 [mm]5.5 [bar]120 [Nm]
DKPS1050-10-A50 [mm]4 [bar]80 [Nm]
Dimensione installazione: DKPS1060
N° ordineØ alberoPressione di esercizio min.Momento di tenuta
DKPS1060-00-A60 [mm]5.5 [bar]175 [Nm]
DKPS1060-10-A60 [mm]4 [bar]115 [Nm]
Dimensione installazione: DKPS1070
N° ordineØ alberoPressione di esercizio min.Momento di tenuta
DKPS1070-00-A70 [mm]5.5 [bar]235 [Nm]
DKPS1070-10-A70 [mm]4 [bar]155 [Nm]
Dimensione installazione: DKPS1080
N° ordineØ alberoPressione di esercizio min.Momento di tenuta
DKPS1080-00-A80 [mm]5.5 [bar]290 [Nm]
DKPS1080-10-A80 [mm]4 [bar]190 [Nm]
Dimensione installazione: DKPS1090
N° ordineØ alberoPressione di esercizio min.Momento di tenuta
DKPS1090-00-A90 [mm]5.5 [bar]350 [Nm]
DKPS1090-10-A90 [mm]4 [bar]230 [Nm]
Dimensione installazione: DKPS1100
N° ordineØ alberoPressione di esercizio min.Momento di tenuta
DKPS1100-00-A100 [mm]5.5 [bar]370 [Nm]
DKPS1100-10-A100 [mm]4 [bar]265 [Nm]
Dimensione installazione: DKPS1120
N° ordineØ alberoPressione di esercizio min.Momento di tenuta
DKPS1120-00-A120 [mm]5.5 [bar]530 [Nm]
DKPS1120-10-A120 [mm]4 [bar]350 [Nm]
Dimensione installazione: DKPS1160
N° ordineØ alberoPressione di esercizio min.Momento di tenuta
DKPS1160-00-A160 [mm]5.5 [bar]1000 [Nm]
DKPS1160-10-A160 [mm]4 [bar]660 [Nm]
  1. Carcassa
  2. Collegamento della carcassa
    Raccordo filettato alla struttura di collegamento
  3. Pistone
    speciale sagomatura per la deflessione ottimale della molla
  4. Molle a tazza/accumulatori a molla
    per la generazione senza pressione della coppia di bloccaggio tramite pretensionamento
  5. Range di serraggio
    bloccaggio diretto dell’asse di rotazione
  6. Collegamento pneumatico