DKPS1120-10-A
Elemento di serraggio
Serie DKPS1000
- Elevate coppie di bloccaggio senza aria supplementare
Maggiore sicurezza grazie alla protezione
dell’asse di rotazione - Facile rilevamento dello stato
Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico - Numero di cicli migliore sul mercato
Senza perdite grazie alla collaudata guarnizione del pistone
Dati tecnici
Ø albero | 120 [mm] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Momento di tenuta | 350 [Nm] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Tempo di chiusura | 0.1 [s] |
Tempo di apertura | 0.1 [s] |
Peso | 4.6 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- Carcassa
- Collegamento della carcassa
Raccordo filettato alla struttura di collegamento - Pistone
speciale sagomatura per la deflessione ottimale della molla - Molle a tazza/accumulatori a molla
per la generazione senza pressione della coppia di bloccaggio tramite pretensionamento - Range di serraggio
bloccaggio diretto dell’asse di rotazione - Collegamento pneumatico