MKR1600A-A

Elemento di serraggio
Serie MKR

  • indipendente dal costruttore
    per coulisse a rulli e ondulate
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Dati tecnici
Forza di tenuta650 [N]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Ø albero16 [mm]
Direzione di montaggiodall'alto
Momento di tenuta5 [Nm]
lunghezza max. serraggio37
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Pressione di esercizio min.2 [bar]
Raschiatore-
Peso0.35 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. coulisse a rulli
    adatta a guide rotonde e ondulate
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressata nella coulisse a rulli
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale