Elemento di serraggio
Serie MKR

  • indipendente dal costruttore
    per coulisse a rulli e ondulate
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
N° ordineForza di tenutaPressione di esercizio nominaleØ albero
MKR1000A650 [N]6 [bar]10 [mm]
MKR1200A650 [N]6 [bar]12 [mm]
MKR1500A-A650 [N]6 [bar]15 [mm]
MKR1600A-A650 [N]6 [bar]16 [mm]
MKR2000A1000 [N]6 [bar]20 [mm]
MKR2500A1200 [N]6 [bar]25 [mm]
MKR3000A1750 [N]6 [bar]30 [mm]
MKR3200A1850 [N]6 [bar]32 [mm]
MKR4000A1850 [N]6 [bar]40 [mm]
MKR5000A1850 [N]6 [bar]50 [mm]
MKR6000A1850 [N]6 [bar]60 [mm]
  1. coulisse a rulli
    adatta a guide rotonde e ondulate
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressata nella coulisse a rulli
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale