POTENZA E FLESSIBILITÀ CON LE PINZE DELLA SERIE 6000
Convincetevi delle pinze elettriche di classe superiore! Le pinze della serie 6000 di Zimmer Group possono essere posizionate in modo flessibile, hanno un elevato rendimento e convincono per la lunga durata davvero degna di nota (fino a 5 milioni di cicli esenti da manutenzione). La regolazione personalizzata della forza, nonché la regolazione della posizione e della velocità delle ganasce rendono le pinze della serie 6000 ideali per l’impiego in settori dove è richiesta un'elevata sicurezza di processo, come laboratori ed il settore medicale. La compatibilità con l’IO-Link e la possibilità di memorizzare fino a 32 posizioni di lettura pezzo garantiscono la massima flessibilità. Per una manipolazione potente incluso il mantenimento meccanico della forza di presa o per una precisione sensibile – le pinze della famiglia 6000 possono essere utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni e sono impiegate in tutti i settori industriali.
Famiglia prodotti serie 6000
Siete alla ricerca di una pinza con un rendimento elevato o piuttosto per una manipolazione veloce e sensibile? La serie 6000 di Zimmer Group vi offre componenti per soluzioni flessibili adatte alle vostre esigenze. I vostri vantaggi:
- Elettriche e posizionabili – per una manipolazione flessibile
- Fino a 5 milioni di cicli esenti da manutenzione – per una produzione senza intoppi
- Fino a 32 posizioni di lettura pezzi memorizzabili
- Rilevamento integrato tramite IO-Link
- Versione con forza elevata-03 per pezzi pesanti; versione sensibile -31 per afferrare delicatamente e con precisione
Mantenimento della forza di presa di serie
Sicurezza nella produzione, di serie! La versione standard della pinza -03 della serie 6000 è dotata di un mantenimento meccanico della forza di presa. In questo modo si garantisce che il pezzo venga tenuto saldamente nella pinza e che le persone, i pezzi e l’impianto nella produzione siano protetti persino in caso di black-out o arresto di emergenza.
SBLOCCO MECCANICO DI EMERGENZA
La serie 6000 è dotata di uno sblocco meccanico di emergenza, un'importante caratteristica di sicurezza! La pinza può essere aperta manualmente anche in caso di interruzione del sistema o dell'alimentazione. Tramite una vite accessibile dall'esterno, è possibile spostare la vite senza fine dell'ingranaggio autobloccante, aprire la pinza e rimuovere i pezzi. Lo sblocco di emergenza garantisce anche una maggiore sicurezza sul lavoro se, ad esempio, in caso di arresto di emergenza per lesioni personali, la pinza deve essere aperta anche in assenza di corrente. Massima sicurezza per l'uomo e la macchina.
Protezione da influssi esterni
Campi d’impiego diversi presuppongono requisiti molteplici per i componenti. Il grado di protezione IP54 assicura la protezione sia dalla penetrazione di spruzzi di acqua che dalla polvere. Per ridurre al minimo l’usura di una pinza anche in ambienti difficili, le pinze della serie 6000 possono essere anche dotate di coperchio di protezione. Una copertura meccanica sulla pinza protegge da influssi esterni come i lubrificanti di raffreddamento a base di acqua e olio.
Classe di camera bianca 4
Garantiamo un’emissione ridotta di particolato per tutte le pinze della serie 6000. Di conseguenza, l’intera serie ha la certificazione del TÜV secondo la norma DIN EN ISO 14644-1 ed è adatta alla classe di camera bianca 4. Pertanto le pinze sono ideali per applicazioni più critiche nel settore elettrico e medicale, nonché nei laboratori dove sono richieste classi di camera bianca.
![](/fileadmin/_processed_/7/5/csm_CC02-Pruefung-von-Reinraumkomponenten_DE_d419b02043.png)
Safe Torque Off per la massima sicurezza
Proprio nel settore della robotica collaborativa spesso usata nei laboratori, la sicurezza del personale ha la massima priorità. Per questo motivo la serie 6000 è dotata della funzione di sicurezza Safe Torque Off (in breve STO) che fa uso di un cavo separato con due contatti NC sicuri. Questo vuol dire che, in caso di emergenza, l’alimentazione di corrente dell’azionamento viene interrotta direttamente nella pinza, rendendola immediatamente priva di coppia. Il movimento è nuovamente possibile dopo la chiusura dei contatti senza tempo di riavviamento. Questa funzione disponibile come opzione corrisponde alla categoria di arresto 0 secondo la norma EN 60204-1 e offre una protezione sicura da lesioni indesiderate.
![](/fileadmin/daten/6000er_Serie/SafetySTO.png)
IO-Link on board
Per integrare senza problemi i componenti di Zimmer Group nel vostro impianto, puntiamo sulla compatibilità con l’IO-Link. IO-Link è la tecnologia di trasmissione del futuro che offre tantissimi vantaggi nel mondo dell'industria 4.0. In questo modo garantiamo non solo una facile implementazione e un’attivazione compatibile con hot plug – ma possiamo anche memorizzare nelle pinze in totale 32 posizioni di lettura predefinite dei pezzi. Inoltre, l’IO-Link consente un rilevamento integrato.
LA PINZA GIUSTA PER LA VOSTRA APPLICAZIONE
Manipolazione sicura di fiale fragili? O piuttosto afferrare con forza pezzi di metallo? Con le pinze della serie 6000 vi offriamo la variante adatta alle vostre esigenze. L’azionamento elettrico e la libertà di posizionamento delle ganasce garantiscono la massima flessibilità per un processo produttivo senza intoppi secondo lo standard dell'industria 4.0.
GEH6000-31-B
Sensibile
La tecnica di azionamento senza spazzole e la trasmissione integrata consentono impostazioni di massima precisione sulla pinza e rendono la GEH6000-31-B ideale per la manipolazione di materiali più delicati come ad es. nel settore alimentare o farmaceutico.
Rapida
Un servomotore con controller integrato assicura la massima funzionalità e una regolazione personalizzata della velocità – per una rapida sequenza di movimenti automatizzati.
GEH6000-03-B
Potente
La precisa guida scanalata a T garantisce un elevato assorbimento delle forze e della coppia, mentre il riduttore a pignone e cremagliera consente un’elevata trasmissione della forza. La versione GEH6000-03-B è quindi ideale per afferrare pezzi pesanti.
SMART COMMUNICATION MODULE
- Converte l'IO-Link in ingressi e uscite digitali (I/O digitale), nonché da I/O digitale a IO-Link
- Facilissima attivazione di pinze IO-Link intelligenti tramite I/O digitale da 24 V
- La configurazione e l’inizializzazione avvengono con il relativo software intuitivo guideZ
- Utilizzabile con una o due pinze, a seconda della flessibilità necessaria
- Ogni pinza può memorizzare fino a 15 posizioni di lettura pezzo predefinite
![](/fileadmin/_processed_/2/3/csm_SOM_BIL_ART_SCM-C-00-00-A__SALL__APR__V2_71dc569257.png)
Prodotti
Accessori
Per ottimizzare l’uso delle pinze di Zimmer Group nel vostro impianto, offriamo una vasta gamma di accessori per pinze come le ganasce universali e intercambiabili o i regolatori posizioni griffe.
Siamo felici di consigliarvi!
SISTEMI
Oltre ai nostri componenti delle pinze standard, offriamo anche soluzioni di sistema personalizzate, dalle specifiche alla realizzazione, per soddisfare in modo adeguato le vostre esigenze. Grazie all'impiego dei nostri moduli collaudati, siamo specializzati nell'offrire soluzioni di alta qualità a prezzi competitivi. Offriamo soluzioni di sistema EOAT pronte all'installazione nelle vostre applicazioni e disponiamo di una gamma estremamente varia di gruppi costruttivi molto facili da regolare e configurare oltre che adattabili agevolmente alla vostra specifica applicazione . Le nostre collaudate soluzioni di sistema EOAT, oltre 9.000 delle quali vengono già impiegate nel mercato mondiale, sono di lunga durata, richiedono una manutenzione minima e sono inoltre compatibili con l'industria 4.0!
![](/fileadmin/_processed_/6/d/csm_badge_c1ffe14be8.jpg)
Made in Germany
Abbiamo standard di qualità molto elevati per i nostri prodotti. Per noi la gestione e la garanzia della qualità sono aspetti fondamentali, saldamente ancorati nella nostra filosofia aziendale. Dal 2000 superiamo periodicamente i controlli per la certificazione della gestione qualità ai sensi della DIN ISO 9001. Crediamo che la migliore qualità del prodotto si ottenga a livello locale, pertanto il 99% dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni è "Made in Germany", ossia viene fabbricato su macchine completamente automatizzate nei nostri due stabilimenti produttivi ultramoderni siti a Rheinau.
OVUNQUE CI SIA BISOGNO, NOI CI SIAMO!
UN BUON INDIRIZZO. PIÙ SEDI.
Dalla tecnologia di manipolazione passando alla tecnologia lineare, alla tecnologia di decelerazione, alla tecnologia dei processi industriali, alla tecnologia macchine e fino alla tecnologia dei sistemi. Se siete alla ricerca di componenti, sistemi e soluzioni innovativi nei settori dell'automazione e della digitalizzazione, ecco il posto giusto. Con la nostra sede centrale a Rheinau/Baden e tre siti produttivi nel Baden-Württemberg, siamo il partner locale con 72 filiali di vendita e rivenditori in tutto il mondo. Siti produttivi