PINZA PER PICCOLI PARTICOLARI DI CLASSE SUPERIORE: GEP2000
Avete bisogno di una pinza elettrica per piccoli particolari, intelligente e affidabile? La serie 2000 fa proprio per voi! La dotazione di serie con mantenimento della forza di presa meccanico e collegamento IO-Link vi offre la necessaria sicurezza durante il processo e un’integrazione semplice nel vostro impianto. Essendo certificate con la classe di camera bianca 2, vi garantiamo un’emissione minima di particelle: le pinze sono pertanto ideali per l’impiego nel settore farmaceutico ed elettrico. Il riconoscimento automatico dei pezzi, la dotazione con dispositivo di protezione e il posizionamento flessibile introducono nuovi standard di riferimento per le pinze elettriche. Lasciatevi convincere dai vantaggi della serie 2000!
Pinze della serie 2000
Elettriche, compatte e con un’ampia corsa. Se avete bisogno di una pinza con queste caratteristiche, allora la serie 2000 è perfetta per voi. Lasciatevi convincere dai vantaggi:
- Posizionamento flessibile grazie al collegamento IO Link
- Fino a 10 milioni di cicli esenti da manutenzione
- Corsa maggiore con dimensioni minori
- Mantenimento della forza di presa meccanico per una maggiore sicurezza nel processo produttivo
- Facile integrazione nel vostro sistema di controllo
Mantenimento della forza di presa meccanico
La dotazione di serie con mantenimento della forza di presa meccanico delle pinze della serie 2000 consente di tenere i pezzi nella pinza in modo sicuro in ogni momento. Il rischio di ferimento di collaboratori o di danni al pezzo o all’impianto è così ridotto al minimo anche nel caso di interruzione della corrente elettrica o d’emergenza.
Riconoscimento automatico dei pezzi
Le pinze della serie 2000 sono un valido aiuto per garantire la qualità dei vostri prodotti: potete immettere nella pinza i valori standard per i vostri pezzi, tolleranza inclusa. Grazie al riconoscimento automatico integrato del pezzo , la pinza rileva immediatamente le discrepanze nel prodotto. Una selezione può essere eseguita immediatamente.
Classe di camera bianca 2
Grazie alla certificazione con la classe di camera bianca 2 secondo la norma DIN EN ISO 14644, la pinza GEP2000 garantisce emissioni minime di particelle ed è quindi ideale per l’impiego in ambienti con alti requisiti d’igiene e in camere bianche, ad esempio nel settore farmaceutico ed elettrico.
Protette dagli spruzzi d’acqua
Per poter soddisfare le molteplici esigenze dei diversi campi di applicazione, le pinze della serie 2000 sono dotate di raschiatori sulla copertura superiore e rispondono agli elevati requisiti della classe di protezione IP54. Sono così protette dagli influssi esterni quali spruzzi d’acqua e piccole particelle di polvere. Inoltre, le guide a tenuta e il grasso H1 adatto ad alimenti, utilizzato per la lubrificazione, costituiscono i migliori presupposti per l’impiego nel settore alimentare. Le coperture e le viti sono in acciaio inox per facilitare la pulizia e proteggere le pinze dai danni causati dalla corrosione.
Collegamento IO-Link
Il collegamento IO-Link integrato consente la facile implementazione delle pinze nel vostro sistema di comunicazione. Con IO-Link come tecnologia di trasmissione dei dati il vostro impianto è predisposto per i requisiti del mondo dell’Industrie 4.0. Potete così usufruire di alcuni vantaggi: posizionamento flessibile, comando semplice, possibilità di evitare profili d’interferenza. Inoltre, l’IO-Link consente un rilevamento integrato.
SMART COMMUNICATION MODULE
- Converte l'IO-Link in ingressi e uscite digitali (I/O digitale), nonché da I/O digitale a IO-Link
- Facilissima attivazione di pinze IO-Link intelligenti tramite I/O digitale da 24 V
- La configurazione e l’inizializzazione avvengono con il relativo software intuitivo guideZ
- Utilizzabile con una o due pinze, a seconda della flessibilità necessaria
- Ogni pinza può memorizzare fino a 15 posizioni di lettura pezzo predefinite
Prodotti
SISTEMI
Oltre ai nostri componenti delle pinze standard, offriamo anche soluzioni di sistema personalizzate, dalle specifiche alla realizzazione, per soddisfare in modo adeguato le vostre esigenze. Grazie all'impiego dei nostri moduli collaudati, siamo specializzati nell'offrire soluzioni di alta qualità a prezzi competitivi. Offriamo soluzioni di sistema pronte all'installazione nelle vostre applicazioni e disponiamo di una gamma estremamente varia di gruppi costruttivi, molto facili da regolare e configurare oltre che adattabili agevolmente alla vostra specifica applicazione. Le nostre collaudate soluzioni di sistema, di cui oltre 9.000 sono già commercializzate sul mercato mondiale, sono di lunga durata, richiedono una manutenzione minima e sono inoltre compatibili con l'Industrie 4.0!