GPH82100N-00-A
Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GPH8000
"Il Performante"
- Possibilità di ganasce estremamente lunghe e pesanti
Nonostante la struttura piatta, durante il carico macchina con grossi componenti, come ad es. blocchi motore o cerchi, non esiste pressoché alcun limite nella configurazione delle ganasce - Sincrono, asincrono e protezione del pezzo
Selezionare tra un movimento delle ganasce sincrono o asincrono e incrementare la sicurezza del processo mediante l'elemento di bloccaggio integrato, per la sicurezza del pezzo in caso di caduta di pressione - Protetto dallo sporco
Grazie ai raschiatori montati sulle guide potete utilizzare la pinza anche in condizioni ambientali difficili
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 100 [mm] |
Forza di presa in chiusura / apertura | 900 / 900 [N] |
Ganasce sincronizzate | Sì |
Tempo di chiusura | 0.5 [s] |
Tempo di apertura | 0.5 [s] |
Peso proprio della ganascia montata max. | 13 [kg] |
Lunghezza ganascia mass. | 450 [mm] |
Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
Pressione di esercizio | 4 ... 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio | +5 ... +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 360 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 7.3 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
- Elemento di bloccaggio
Sicurezza del pezzo in caso di caduta di pressione - Azionamento
due cilindri pneumatici a doppio effetto - Regolazione corsa
possibile su entrambi i lati tramite le viti di regolazione della corsa - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Alimentazione
possibile su più lati ATTENZIONE: si consiglia di impiegare la pinza a corsa lunga solo con la valvola di regolazione in dotazione (regolazione della velocità) - Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Coulisse a rulli
guida tonda ermetica per ambienti con condizioni estreme Boccole di scorrimento esenti da manutenzione - Sincronizzazione
Mediante ingranaggio dentato e cremagliera Incapsulato e protetto dallo sporco Disponibile anche nella variante asincrona