MGW804N
![](/fileadmin/_processed_/b/b/csm_SOM_BIL_BAU_MGW804__SALL__AIN__V4_7d79196632.png)
Pinze angolari a due ganasce
Serie MGW800
"L'Economico"
- Concentrarsi sull'essenziale
Il tipo più economico di presa: così riducete i vostri costi di produzione - Carico momentaneo elevato
Il riduttore angolare, generosamente dimensionato, garantisce il massimo della robustezza per il vostro impiego - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP30
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 37.5 [°] |
Momento di presa in chiusura | 0.35 [Nm] |
Momento di presa in apertura | 0.41 [Nm] |
Forza di presa in chiusura | 51 [N] |
Forza di presa in apertura | 59 [N] |
Tempo di chiusura | 0.02 [s] |
Tempo di apertura | 0.02 [s] |
Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
Pressione di esercizio min. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 1.4 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP30 |
Peso | 0.05 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/0/d/csm_SOM_SCH_FUN_MGW800__SALL__AIN__V3_909de79a15.png)
- Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Rilevamento della posizione
magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
molla integrata nel cilindro come riserva di forza (dalla taglia 803) - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Alimentazione
possibile su più lati - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici - Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico