MGD808N
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_MGD808__SALL__AIN__V4.png)
Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie MGD800
"Il Superiore"
- Possibilità di ganasce più lunghe quasi del 100% in più rispetto al benchmark
Il massimo assorbimento di forze e momenti vi consente l'utilizzo anche con una dinamica elevata - Miglior rapporto prezzo-prestazione
Riduce i vostri costi di acquisto e accelera il ROI della vostra applicazione - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP40
- Sensore magnetico
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 8 [mm] |
Forza di presa in chiusura | 415 [N] |
Forza di presa in apertura | 450 [N] |
Tempo di chiusura | 0.09 [s] |
Tempo di apertura | 0.09 [s] |
Ripetibilità +/- | 0.02 [mm] |
Pressione di esercizio min. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | +5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 18 [cm³] |
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.54 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/4/b/csm_SOM_SCH_FUN_MGD800__SALL__AIN__V3_4118bc26a3.png)
- Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Alimentazione
possibile su più lati - Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
molla integrata nel cilindro come riserva di forza (dalla taglia 803) - Rilevamento della posizione
magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone - Guida piatta precisa
assorbimento elevato di forze e momenti