GD10
![](/fileadmin/_processed_/3/3/csm_SOM_BIL_BAU_GD10__SALL__AIN__V3_d3dd741ba3.png)
Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD
"Il Flessibile"
- Corsa maggiore con dimensioni minori
Con un solo tipo di pinza coprite numerose varianti di applicazione - Ganasce comprese nella fornitura
Riduce i vostri tempi di progettazione, i costi di produzione e il tempo prima della messa in funzione - Regolazione della corsa illimitata
Grazie al limitatore corsa, acquistabile come optional, potete adattare la corsa alla vostra specifica applicazione; possibile anche il rilevamento della corsa
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP40
- Sensore induttivo
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 180 [°] |
Diametro di presa in chiusura min. | 5 [mm] |
Diametro di presa in chiusura mass. | 45 [mm] |
Diametro di presa in apertura min. | 11 [mm] |
Diametro di presa in apertura mass. | 51 [mm] |
Momento di presa in chiusura | 1 [Nm] |
Momento di presa in apertura | 1 [Nm] |
Tempo di chiusura | 0.07 [s] |
Tempo di apertura | 0.07 [s] |
Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
Pressione di esercizio min. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | +5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +60 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 20 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.51 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/d/2/csm_SOM_SCH_FUN_GD__SALL__AIN__V3_6dd548d283.png)
- Movimento di presa su guida circolare
per pezzi con diametro variabile - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Rotismo epicicloidale
movimento delle ganasce sincronizzato - I perni servono come dita di presa
- Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Alimentazione
possibile assiale e radiale - Sporgenza albero
per il montaggio di accessori, ad esempio sensoristica di rilevamento