ST40-B

Pinze ad aghi
Serie ST

  • Regolazione della corsa illimitata
    Tramite una ghiera potete adattare illimitatamente la corsa alle vostre individuali esigenze
  • Funzione di scarico pezzo
    Questa funzione garantisce l'appoggio sicuro e veloce del pezzo, evitando guasti nel ciclo di processo
  • Rilevamento tramite sensori magnetici
    Il rilevamento delle posizioni di fine corsa vi consente tempi ciclo più brevi e un controllo continuo
Equipaggiamento/Opzioni
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP30
  • Sensore magnetico
Dati tecnici
Corsa aghi regolabile mass.2 [mm]
Numero aghi40 [pezzi]
Diametro aghi0.7 [mm]
Tempo di avanti / indietro0.03 [s]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Pressione di esercizio mass.8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio min.5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Volume d'aria per ciclo3 [cm³]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP30
Peso0.49 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Aghi in uscita
    presa mediante foratura
  2. Trasmissione della forza
    mediante cono in acciao temprato
  3. Coperchio
    agevola il rilascio del pezzo
  4. Regolazione corsa
    regolazione corsa aghi
  5. Molla integrata
    per il ritorno in posizione
  6. Attacco aria
    favorisce la spinta e il rilascio del pezzo
  7. Alimentazione
    possibile su più lati (ST40)
  8. Azionamento
    cilindro pneumatico a semplice effetto con ritorno a molla
  9. Scanalatura di rilevamento
    fissaggio sensori magnetici