LG4-20
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_LG4-20__SALL__AIN__V3.png)
Pinze per presa dall'interno
Serie LGS
- Concentrarsi sull'essenziale
Il tipo più economico di presa: così riducete i vostri costi di produzione - Ganasce di serraggio lavorabili individualmente
Non avete mai adattato così velocemente e semplicemente una pinza alle vostre necessità - Azionamento diretto
Il comando con un unico tubo pneumatico riduce il lavoro di montaggio e i profili d'interferenza
Equipaggiamento/Opzioni
- IP40
- Non richiede manutenzione
- Ganascia semilavorata
Dati tecnici
Corsa totale sul Ø | 1.0 [mm] |
Diametro di presa min. | 4.0 [mm] |
Momento di presa in apertura | 0.5 [Nm] |
Lunghezza della parte di ganascia lavorabile | 9 [mm] |
Tempo di chiusura | 0.1 [s] |
Tempo di apertura | 0.1 [s] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +60 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 1 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.08 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_LGS__SALL__AIN__V3.png)
- Alimentazione
possibile assiale e radiale - Membrana di protezione
posizionata tra membrana ad espansione e ganasce - Azionamento diretto con membrana
necessario un unico tubo pneumatico - Limitatore corsa
può evitare guasti in caso di corsa a vuoto - Ganascia semilavorata
da personalizzare - Lamiera di protezione
evita danneggiamenti della membrana - O-Ring per funzione di ritorno
la pinza si chiude dopo lo scarico dell’aria