Pinze per presa dall'interno
Serie LGS
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_LGS__SALL__AIN__V4.png)
- Concentrarsi sull'essenziale
Il tipo più economico di presa: così riducete i vostri costi di produzione - Ganasce di serraggio lavorabili individualmente
Non avete mai adattato così velocemente e semplicemente una pinza alle vostre necessità - Azionamento diretto
Il comando con un unico tubo pneumatico riduce il lavoro di montaggio e i profili d'interferenza
Caratteristiche della serie
- IP40
- Non richiede manutenzione
- Ganascia prolungata
- Ganascia semilavorata
Dimensione installazione: LG4-20 | ||||
N° ordine | Corsa totale sul Ø | Diametro di presa min. | Momento di presa in apertura | |
---|---|---|---|---|
LG4-20 | 1.0 [mm] | 4.0 [mm] | 0.5 [Nm] | |
LG4-20V | 1.0 [mm] | 4.0 [mm] | 0.5 [Nm] | |
Dimensione installazione: LG20-30 | ||||
N° ordine | Corsa totale sul Ø | Diametro di presa min. | Momento di presa in apertura | |
LG20-30 | 1.0 [mm] | 5.0 [mm] | 2.0 [Nm] | |
LG20-30V | 1.0 [mm] | 5.0 [mm] | 2.0 [Nm] | |
Dimensione installazione: LG30-50 | ||||
N° ordine | Corsa totale sul Ø | Diametro di presa min. | Momento di presa in apertura | |
LG30-50 | 1.0 [mm] | 6.0 [mm] | 3.0 [Nm] |
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_LGS__SALL__AIN__V3.png)
- Alimentazione
possibile assiale e radiale - Membrana di protezione
posizionata tra membrana ad espansione e ganasce - Azionamento diretto con membrana
necessario un unico tubo pneumatico - Limitatore corsa
può evitare guasti in caso di corsa a vuoto - Ganascia semilavorata
da personalizzare - Lamiera di protezione
evita danneggiamenti della membrana - O-Ring per funzione di ritorno
la pinza si chiude dopo lo scarico dell’aria