GPP5008SO-IL-10-A

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000IL

"L'ibrido"

  • Azionamento pneumatico combinato con tecnologia IO-Link
  • Fino al 50% di riduzione del tempo ciclo e fino al 90% di risparmio dell'aria compressa
  • Collegamento tramite una sola linea pneumatica e un cavo IO-Link
  • Tecnologia valvole, sensori, indicatore di stato, controllo pressione e temperatura integrati
  • Riconoscimento delle parti a un intervallo di +/- 0,05 mm in un range delle tolleranze con teach in effettuabile liberamente
  • Possibilità di programmare 32 di set di dati dei pezzi
  • Con protezione anti-corrosione e a tenuta secondo IP64
  • Fino a 30 milioni di cicli esenti da manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
  • Molla in apertura O
  • Forza elevata S
  • Rilevamento integrato
  • IP64
  • Protetto dalla corrosione
  • Con pressurizzazione
  • IO-Link
  • Tecnologia valvole integrata
Dati tecnici
ComandoIO-Link
Corsa per ganascia4 [mm]
Forza di presa in apertura1670 [N]
Forza di presa min. assicurata dalla molla430 [N]
Numero di cicli mass.200 [cicli/min]
Peso proprio della ganascia montata max.0.7 [kg]
Lunghezza ganascia mass.105 [mm]
Ripetibilità +/-0.01 [mm]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Pressione di esercizio mass.7 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio+5 ... +50 [°C]
Volume d'aria per ciclo43 [cm³]
Tecnologia valvole integrata
Rilevamento della posizione integrato
Tensione24 [V]
Corrente assorbita mass.0.10 [A]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP64
Peso0.87 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
    Elevato assorbimento di forze e coppie mediante ponticello Movimento delle ganasce sincronizzato
  2. Ganascia
    Montaggio delle ganasce tramite boccole di centraggio rimovibili Lubrificato in modo permanente mediante la tasca lubrificante applicata
  3. Steel Linear Guide
    Scorrimento acciaio su acciaio Consente l'applicazione di ganasce estremamente lunghe
  4. Guarnizione a doppio labbro
    IP64 Evita la fuoriuscita del grasso, quindi garantisce una maggiore durata
  5. Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
    Molla integrata nel cilindro come accumulatore di energia
  6. Fissaggio e posizionamento
    In alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  7. Rilevamento della posizione
    sensore Hall integrato
  8. Tecnologia valvole integrata
    Controllo della pinza mediante un'alimentazione pneumatica
  9. Modulo di controllo integrato
    Soluzione con un solo cavo mediante IO-Link Pressione, temperatura, posizione e altri parametri leggibili