DSV06
![](/fileadmin/_processed_/d/1/csm_SOM_BIL_ART_dsv06__SALL__AIN__V1_d8683296fa.png)
Valvole di ritegno
Serie DSV
- Per il mantenimento della posizione del cilindro a doppio effetto in caso di caduta della pressione di esercizio
- La valvola è composta da 2 valvole antiritorno sbloccate pneumaticamente
Dati tecnici
Tubo di collegamento Ø esterno | 6 [mm] |
Pressione di esercizio | 1 ... 16 [bar] |
Temperatura di esercizio | 0 ... +140 [°C] |
Peso | 0.021 [kg] |
Download
Foglio dati PDF
Download