GPD5006SO-IL-10-A
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_SOM_BIL_BAU_GPD5010IL__SALL__AIN__V2_0bb58a61e2.png)
Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000IL
"L'ibrido"
- Azionamento pneumatico combinato con tecnologia IO-Link
- Fino al 50% di riduzione del tempo ciclo e fino al 90% di risparmio dell'aria compressa
- Collegamento tramite una sola linea pneumatica e un cavo IO-Link
- Tecnologia valvole, sensori, indicatore di stato, controllo pressione e temperatura integrati
- Riconoscimento delle parti a un intervallo di +/- 0,05 mm in un range delle tolleranze con teach in effettuabile liberamente
- Possibilità di programmare 32 di set di dati dei pezzi
- Con protezione anti-corrosione e a tenuta secondo IP64
- Fino a 30 milioni di cicli esenti da manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
- 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
- Molla in apertura O
- Forza elevata S
- Rilevamento integrato
- IP64
- Protetto dalla corrosione
- Con pressurizzazione
- IO-Link
- Tecnologia valvole integrata
Dati tecnici
Comando | IO-Link |
Corsa per ganascia | 3 [mm] |
Forza di presa in apertura | 2370 [N] |
Forza di presa min. assicurata dalla molla | 620 [N] |
Numero di cicli mass. | 230 [cicli/min] |
Peso proprio della ganascia montata max. | 0.4 [kg] |
Lunghezza ganascia mass. | 85 [mm] |
Ripetibilità +/- | 0.01 [mm] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 7 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio | +5 ... +50 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 43 [cm³] |
Tecnologia valvole integrata | Sì |
Rilevamento della posizione integrato | Sì |
Tensione | 24 [V] |
Corrente assorbita mass. | 0.10 [A] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP64 |
Peso | 0.89 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/9/0/csm_ZIM_SCH_FUN_GPD5000IL__SALL__AIN__V5_b382cb4ca4.png)
- Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
assorbimento elevato di forze e momenti Movimento delle ganasce sincronizzato - Ganascia
Montaggio delle ganasce tramite boccole di centraggio rimovibili Lubrificato in modo permanente mediante la tasca lubrificante applicata - Steel Linear Guide
Scorrimento acciaio su acciaio Consente l'applicazione di ganasce estremamente lunghe - Guarnizione a doppio labbro
IP64 Evita la fuoriuscita del grasso, quindi garantisce una maggiore durata - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
Molla integrata nel cilindro come accumulatore di energia - Fissaggio e posizionamento
In alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Rilevamento della posizione
sensore Hall integrato - Tecnologia valvole integrata
Controllo della pinza mediante un'alimentazione pneumatica - Modulo di controllo integrato
Soluzione con un solo cavo mediante IO-Link Pressione, temperatura, posizione e altri parametri leggibili