PRN150-90

Rotori
Serie PRN

"L'Economico"

  • Concentrarsi sull'essenziale
    Il modo estremamente economico di gestire la rotazione riduce i vostri costi di produzione
  • Posizione di fine corsa ammortizzata
    Tramite un ammortizzatore idraulico potete avvicinarvi dolcemente alle posizioni di fine corsa aumentando così la sicurezza di processo e la durata della vostra macchina
  • Albero primario fucinato
    Questo albero non è solo robusto, ma anche adattato alle vostre personali esigenze
Equipaggiamento/Opzioni
  • 1,5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP54
  • Sensore induttivo
  • 2 posizioni effettuabili
  • Angolo di rotazione 90°
Dati tecnici
Angolo di rotazione90 [°]
Tolleranza angolo di rotazione0° / +3° [°]
Angolo di partenza45 [°]
Momento torcente41.5 [Nm]
Tempo di rotazione0.25 [s]
Pressione di esercizio min.2 [bar]
Pressione di esercizio mass.10 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio min.5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+60 [°C]
Volume d'aria per ciclo246 [cm³]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso1.9 [kg]