DRV1-4X8
Valvole di regolazione
Serie DRV
- Valvola antiritorno con regolazione della portata per la regolazione dello sfiato
- Ottimale per la regolazione delle velocità dei pistoni
- Versione angolare
Dati tecnici
Filettatura di collegamento | G1/4" |
Tubo di collegamento Ø esterno | 8 [mm] |
Pressione di esercizio mass. | 10 [bar] |
Temperatura di esercizio | +5 ... +80 [°C] |
S | 17 [mm] |
Quota i | 7.5 [mm] |
Quota L1 | 31 [mm] |
Quota L2 | 25.5 [mm] |
Quota L3 | 12 [mm] |