LWR50F-04-01-A
MATCH - Modulo robot
Serie LWR
- Cambio manuale dell'effettore finale con funzione a una mano
- Cambio automatico senza controllo esterno
- Passaggio integrato del segnale e dei media
- LED di connessione ottica e segnale di connessione al controller di livello superiore
- Utilizzo in combinazione con le pinze MATCH
Dati tecnici
Adatto per tipo di robot | Techman Release > 3.0 / OMRON TM-Series |
con anello LED | No |
Comando | I/O digitale |
Logica IO | NPN |
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Peso maneggiabile max. | 25 [kg] |
Cavo di collegamento | Spina, M8, a 8 poli |
Corsa di serraggio | 1 [mm] |
Alimentazione elettrica | integrato |
Alimentazione pneumatica | integrato |
Forza di serraggio | 50 [N] |
Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,05 [mm] |
Ripetibilità nell'asse Z | 0,05 [mm] |
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 1.0 [mm] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +60 [°C] |
Vita di servizio in cicli | 100000 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.62 [kg] |