WER3000LLA08-00
![](/fileadmin/_processed_/6/8/csm_SOM_BIL_ART_WER3000LLA08-00__SALL__AIN__V1_a766c50285.png)
Elemento di connessione
Serie WER3000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Adatto per | Parte mobile |
Tipo di collegamento | Connettore |
Tensione di esercizio | 630/125 [V] |
Corrente nominale | 15/6 [A] |
Numero contatti | (3+PE) / 4 |
Funzione | Corrente di carico |
Serie | WER3000 |
Tipo di trasmissione | elettrica |
Tipo di connessione | Connettore rotondo |
Modalità di connessione | Presa |
Filettatura di collegamento | M23 |
Forza di accoppiamento | 30 [N] |
Forza di distacco | 30 [N] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.41 [kg] |
Parte fissa adatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FLA08-00 | (3+PE) / 4 | Connettore rotondo | M23 | ![]() |