RSTVLM23G08S-B
![](/fileadmin/_processed_/c/5/csm_SOM_BIL_ART_RSTVLM23G06S-B__SALL__AIN__V1_0b291fa2a9.png)
Connettore rotondo
Serie RSTV
Dati tecnici
Numero contatti | 8 |
Serie | RSTV |
Tipo di connessione | Contatti a crimpare |
Modalità di connessione | Pin |
Filettatura di collegamento | M23 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
Peso | 0.16 [kg] |