VEG23-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_VEG23__SALL__AIN__V2.png)
Singolizzatori
Serie VEG
- Guida in acciaio inox temprata
Questa guida è robusta, affidabile e dura a lungo: proprio ciò di cui avete bisogno per la vostra applicazione! - Qui siete voi a decidere!
Rilevamento tramite sensori magnetici o interruttori di prossimità induttivi: diversamente dal benchmark, qui avete libera scelta! - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP40
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
Dati tecnici
Corsa per spintore | 60 [mm] |
Forza in avanzamento | 220 [N] |
Forza in ritorno | 170 [N] |
Tempo ciclo | 0.12 [s] |
Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
Pressione di esercizio min. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 42 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.82 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/f/4/csm_SOM_SCH_FUN_VEG__SALL__AIN__V5_3f61ae781e.png)
- Spintore
in acciaio rettificato - Fissaggio
foro per il fissaggio delle dita personalizzate - Guida quadra
stabile, per l‘assorbimento di forze e momenti - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Alimentazione
- Scanalatura di rilevamento integrata
la scanalatura serve per il posizionamento dei sensori magnetici - Magnete permanente
integrato nella camera del pistone come riscontro e segnalatore