VE15-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_VE15__SALL__AIN__V2.png)
Singolizzatori
Serie VE
- Comando forzato meccanico
Garantisce la sicurezza di processo della vostra applicazione, in quanto è possibile separare ed estrarre solo un pezzo per volta - Qui siete voi a decidere!
Rilevamento tramite sensori magnetici o interruttori di prossimità induttivi: diversamente dal benchmark, qui avete libera scelta! - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP40
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
Dati tecnici
Corsa per spintore | 40 [mm] |
Forza in avanzamento | 80 [N] |
Forza in ritorno | 65 [N] |
Autorallentamento | meccanico |
Tempo ciclo | 0.1 [s] |
Ripetibilità +/- | 0.1 [mm] |
Pressione di esercizio min. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 23 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.49 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/a/e/csm_SOM_SCH_FUN_VE__SALL__AIN__V3_c845aaf0d3.png)
- Guida quadra
stabile, per l‘assorbimento di forze e momenti - Spintore
in acciaio rettificato - Fissaggio
foro per il fissaggio delle dita personalizzate - Serraggio
meccanica a comando forzato integrata - Alimentazione
possibile su più lati - Azionamento
due cilindri pneumatici a doppio effetto - Magnete permanente
integrato nella camera del pistone come riscontro e segnalatore - Scanalatura di rilevamento integrata
la scanalatura serve per il posizionamento dei sensori magnetici