KEM10NOE
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_KEM__SALL__AIN__V1.png)
Connessione per vuoto
Serie KE
- Particolarità
Soluzione completa per un´installazione puì semplice Tecnica di valore integrata e monitoraggio del vuoto Ampia spetto di prestazione e rendimento Valvola di aspirazione aperta in assenza di corrente Interruttore del vuoto elettronico (KE15NOE, KE25NOE) Interruttore del vuoto digitale (KE15NOD, KE25NOD)
Dati tecnici
Diametro ugello | 1 [mm] |
Rendimento del vuoto | 85 [%] |
Forza di aspirazione mass. | 23 [l/min] |
Forza di aspirazione mass. | 1.4 [m³/h] |
Consumo d‘aria succhiare | 46 [l/min] |
Consumo d‘aria succhiare | 2.8 [m³/h] |
Consumo d‘aria scarico | 26 [l/min] |
Livello di pressione acustica (aspirato) | 73 [db(A)] |
Livello di pressione acustica carico | 76 [db(A)] |
Pressione di esercizio | 4.5 [bar] |
Tubo Ø interno consigliato aria compressa | 2.0 [mm] |
Tubo Ø interno consigliato vuoto | 4.0 [mm] |
Temperatura di esercizio | 0 ... +45 [°C] |
Peso | 0.08 [kg] |
Download
Foglio dati PDF
Download