GZ1030-03
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GZ1030__SALL__AIN__V5.png)
Pinze angolari a due ganasce
Serie GZ1000
"Il Primo"
- La qualità straordinaria incontra la funzionalità
Con questa pinza prensile vi offriamo quanto di meglio c'è sul mercato, così la vostra applicazione diventerà più economica e funzionale - Fissaggio variabile
Decidete voi stessi se volete effettuare il fissaggio tramite viti, controdadi o serraggio modulare - Rilevamento sicuro dal punto di vista del processo
Diversamente da molti altri prodotti sul mercato, qui potete addirittura distinguere tra "pezzo presente" e "pezzo non presente"
Equipaggiamento/Opzioni
- 2 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP30
- Versione per l'applicazione di ganasce specifiche per il cliente
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 11 [°] |
Ganascia con rilevamento integrato | No |
Forza di presa in chiusura | 130 [N] |
Coppia di chiusura | 1.6 [Nm] |
Tempo di chiusura | 0.02 [s] |
Tempo di apertura | 0.03 [s] |
Pressione di esercizio min. | 2 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 0.9 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP30 |
Peso | 0.064 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/8/f/csm_SOM_SCH_FUN_GZ1000__SALL__AIN__V3_e9fc395849.png)
- Ganascia
fornibili in varie forme - Rilevamento della posizione
mediante sensore induttivo - Molla di ritorno
per apertura ganasce - Fissaggio e posizionamento
mediante filettatura / foro passante - Azionamento
cilindro pneumatico a semplice effetto - Carcassa
superficie anodizzata a spessore per una maggiore durata - Fissaggio e posizionamento
mediante accoppiamento, filettatura e controdado - Alimentazione