SH7
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SH7__SALL__AIN__V1.png)
Cilindro lineare compatto
Serie SHD
Dati tecnici
Corsa | 7 [mm] |
Forza di compressione | 170 [N] |
Forza di trazione | 100 [N] |
Volume d'aria per ciclo | 4 [cm³] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Peso | 0.1 [kg] |
Corsa | 7 [mm] |
Forza di compressione | 170 [N] |
Forza di trazione | 100 [N] |
Volume d'aria per ciclo | 4 [cm³] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Peso | 0.1 [kg] |