Componenti per manipolazione
Cilindro lineare compatto
Serie SHD
Cilindro lineare compatto
Serie SHD
Panoramica
N° ordine
Corsa
Forza di compressione
Forza di trazione
SH7
7 [mm]
170 [N]
100 [N]
SH15
15 [mm]
170 [N]
100 [N]
SH25
25 [mm]
170 [N]
100 [N]
SH50
50 [mm]
170 [N]
100 [N]
SHD25
25 [mm]
100 [N]
100 [N]
SHD50
50 [mm]
100 [N]
100 [N]