XYR1200-B
Compensatori assiali
Serie XYR1000
- Forza di compensazione e corsa regolabili
Mediante viti di regolazione potete adattare le caratteristiche di compensazione in breve tempo e nel modo migliore per la vostra applicazione - Struttura piatta
Questa struttura riduce al minimo il carico dei momenti per il vostro robot e consente di scegliere dimensioni più piccole e meno costose - Bloccabile centralmente e in posizione decentrata
A seconda delle esigenze potete bloccare la posizione di compensazione o serrarla centralmente. Un aiuto per processi ottimali
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 200 |
Corsa X/Y +/- | 12.5 [mm] |
Forza di tenuta in posizione centrata | 3000 [N] |
Forza di tenuta in posizione decentrata | 1250 [N] |
Ripetibilità +/- | 0.02 [mm] |
Pressione di esercizio | 1 ... 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo centrato | 323 [cm³] |
Volume d'aria per ciclo decentrato | 173 [cm³] |
Momento d'inerzia | 2217.0 [kgcm²] |
Peso | 18 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- Rilevamento della posizione del pistone
mediante sensore magnetico fornibile come accessorio - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1 costruzione molto bassa - Forza di compensazione
regolabile mediante vite di regolazione - Corsa di compensazione
a regolazione illimitata (dalla taglia 1063) - Pistone di serraggio
centraggio mediante pistone a forma di cono - Serraggio in posizione decentrata
per attrito mediante pistone pneumatico - Guida lineare
per l'assorbimento di forze e momenti molto elevati - Piastra di compensazione
compensa gli errori di posizionamento in XY