FGR1040
![](/fileadmin/_processed_/f/9/csm_SOM_BIL_BAU_FGR__SALL__AIN__V2_44641eb790.png)
Compensatori assiali
Serie FGR
- Processo di assemblaggio scorrevole
L'estrema scorrevolezza vi consente di eseguire anche i processi di assemblaggio più precisi in brevissimo tempo - Cilindro pneumatico a semplice effetto
Per un controllo semplice e un lavoro ridotto di cablaggio - Bloccabile centralmente e in posizione decentrata
A seconda delle esigenze, per un ciclo di processo ottimale potete bloccare la posizione di compensazione o serrarla centralmente
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 40 |
Deviazione orizzontale +/- | 2 [mm] |
Angolo di rotazione mass. | 12 [°] |
Forza di tenuta in posizione centrata | 120 [N] |
Forza di tenuta in posizione decentrata | 50 [N] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Peso | 0.84 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/6/8/csm_SOM_SCH_FUN_FGR__SALL__AIN__V3_9ff9681f93.png)
- Alimentazione
centraggio - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Interfaccia per collegamento al robot
disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Azionamento per bloccaggio in posizione decentrata
cilindro pneumatico a semplice effetto con disco a frizione - Azionamento per il centraggio
tre cilindri pneumatici a semplice effetto con pistoni a cono, disposti a 120° - Alimentazione
bloccaggio in posizione decentrata - Trasmissione della forza
direttamente mediante cono e disco a frizione - Compensazione
compensazione libera degli errori di posizionamento corsa di compensazione fino a +/- 4 mm nei piani X ed Y