Compensatori assiali
Serie FGR
- Processo di assemblaggio scorrevole
L'estrema scorrevolezza vi consente di eseguire anche i processi di assemblaggio più precisi in brevissimo tempo - Cilindro pneumatico a semplice effetto
Per un controllo semplice e un lavoro ridotto di cablaggio - Bloccabile centralmente e in posizione decentrata
A seconda delle esigenze, per un ciclo di processo ottimale potete bloccare la posizione di compensazione o serrarla centralmente
Dimensione installazione: FGR1040 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Deviazione orizzontale +/- | Angolo di rotazione mass. | |
---|---|---|---|---|
FGR1040 | TK 40 | 2 [mm] | 12 [°] | |
Dimensione installazione: FGR1050 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Deviazione orizzontale +/- | Angolo di rotazione mass. | |
FGR1050 | TK 50 | 4 [mm] | 9 [°] |
- Alimentazione
centraggio - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Flangia robot
Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Azionamento per bloccaggio in posizione decentrata
cilindro pneumatico a semplice effetto con disco a frizione - Azionamento per il centraggio
tre cilindri pneumatici a semplice effetto con pistoni a cono, disposti a 120° - Alimentazione
bloccaggio in posizione decentrata - Trasmissione della forza
direttamente mediante cono e disco a frizione - Compensazione
compensazione libera degli errori di posizionamento corsa di compensazione fino a +/- 4 mm nei piani X ed Y