Expired model SB190-90
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_SB190__SALL__AIN__V1.png)
Ganasce rotanti
Serie SBZ
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Decelerazione dei fine corsa Powerstop
- IP54
- Sensore induttivo
- Angolo di rotazione 90°
- Flangia
- Posizioni finali regolabili +/- 3
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_SOM_SCH_FUN_SBZ__SALL__AIN__V3_f276f2da9d.png)
- Albero primario con doppio supporto di cuscinetti
assorbimento elevato di forze e momenti - Flangia di supporto
flangia di supporto con battuta di fine corsa e ampio foro centrale (a partire da SB150) - Trasmissione della forza
ingranaggio stabile non rumorosa, affidabile, lunga durata - Rilevamento della posizione
rilevamento dei fine corsa 0° e 90° (oppure180°) mediante sensori induttivi regolabile mediante contatto sensore - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Valvola di regolazione
per regolare la velocità (fornita in dotazione) - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Deceleratori idraulici brevettati integrati
decelerazione dei fine corsa regolabile