Anticollisione
Serie CRR
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_CRR__SALL__AIN__V1.png)
- Sensibilità dello scatto regolabile
Controllando la pressione dell'aria, è possibile regolare in modo ottimale la sensibilità in base all'applicazione. - Sensori integrati
In caso di collisione, il sensore integrato manda un segnale al sistema di controllo per far scattare un arresto di emergenza. - Ripristino automatico
Dopo un arresto di emergenza potete ripristinare l'anticollisione a distanza di sicurezza. Ciò è vantaggioso soprattutto quando l'accesso all'impianto non è desiderato, non è sicuro o è possibile soltanto in maniera difficile.
Dimensione installazione: CRR40 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Deviazione asse Z | Ripetibilità assiale +/- | |
---|---|---|---|---|
CRR40N-A | TK 40 | 8 [mm] | 0.01 [mm] | |
Dimensione installazione: CRR50 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Deviazione asse Z | Ripetibilità assiale +/- | |
CRR50N-A | TK 50 | 12 [mm] | 0.01 [mm] | |
Dimensione installazione: CRR63 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Deviazione asse Z | Ripetibilità assiale +/- | |
CRR63N-A | TK 63 | 15 [mm] | 0.01 [mm] |
![](/fileadmin/_processed_/e/3/csm_ZIM_SCH_FUN_CRR__SALL__AIN__V2_822aad8bb5.png)
- Interfaccia per collegamento al robot
disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Rilevamento della posizione del pistone
il sensore genera un segnale che può essere valutato per il rilevamento del sovraccarico sensore magnetico compreso nella fornitura - Azionamento
cilindro pneumatico a semplice effetto la sensibilitá di risposta é regolabile mediante la pressione di esercizio con molla intergrata - Rilevamento di deviazione e sovraccarico
in direzione Z inclinazione in direzione orizzontale rotazione intorno all'asse Z - Flangia di collegamento
disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Ripristino
per mezzo di un pistone la flangia di collegamento viene spostata nella sua posizione iniziale