CRR63N-A
Anticollisione
Serie CRR
- Sensibilità dello scatto regolabile
Controllando la pressione dell'aria, è possibile regolare in modo ottimale la sensibilità in base all'applicazione. - Sensori integrati
In caso di collisione, il sensore integrato manda un segnale al sistema di controllo per far scattare un arresto di emergenza. - Ripristino automatico
Dopo un arresto di emergenza potete ripristinare l'anticollisione a distanza di sicurezza. Ciò è vantaggioso soprattutto quando l'accesso all'impianto non è desiderato, non è sicuro o è possibile soltanto in maniera difficile.
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 63 |
Deviazione asse Z | 15 [mm] |
Ripetibilità assiale +/- | 0.01 [mm] |
Sensibilità di risposta assiale | 0.5 [mm] |
Deviazione orizzontale +/- | 13.0 [°] |
Ripetibilità radiale +/- | 4 [min] |
Sensibilità di risposta radiale | 1.5 [°] |
Rotazione asse Z | 22 [°] |
Ripetibilità rotatoria +/- | 4 [min] |
Sensibilità di risposta rotatoria | 1 [°] |
Pressione di esercizio | 0.5 ... 6 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 82.80 [cm³] |
Momento d'inerzia della massa sull'asse Z | 21.30 [kgcm²] |
Peso | 1.8 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- Interfaccia per collegamento al robot
disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Rilevamento della posizione del pistone
il sensore genera un segnale che può essere valutato per il rilevamento del sovraccarico sensore magnetico compreso nella fornitura - Azionamento
cilindro pneumatico a semplice effetto la sensibilitá di risposta é regolabile mediante la pressione di esercizio con molla intergrata - Rilevamento di deviazione e sovraccarico
in direzione Z inclinazione in direzione orizzontale rotazione intorno all'asse Z - Flangia di collegamento
disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Ripristino
per mezzo di un pistone la flangia di collegamento viene spostata nella sua posizione iniziale