PHE33X15LWDK-A
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_BIL_BAU_PHE33__SALL__AIN__V1_4601d533d8.png)
Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie High Energy
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
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 280 [J] |
Velocità di impatto min. | 3.0 [m/s] |
Velocità di impatto mass. | 5.0 [m/s] |
Filetto | M33X1.5 |
Corsa | 50 [mm] |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 140000 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 350 [J] |
Grado di durezza | Supersoft |
Testina | con testina in plastica |
Variante della corsa | Corsa lunga |
Angolo di impatto mass. | 2 [°] |
Forza max. sulla battuta | 30 [kN] |
Coppia di serraggio controdado | 80 [Nm] |
Peso | 860 [g] |
Materiale | Acciaio inox |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Forza di ripristino min. | 40 [N] |
Forza di ripristino mass. | 65 [N] |
Tempo di reset max. | 0.8 [s] |
Protezione | Senza protezione |
Serie | High Energy |
Range di temperatura ammesso | -10 ... +70 [°C] |
Certificato H1 | Si |
Accessori