PDD33X15-A

Controdado
Serie PDD

Disponibile per M4-M36
Se il deceleratore idraulico industriale deve essere inserito all'interno di una camera di pressione, ad esempio in un cilindro pneumatico o in un'unità rotante, in questo caso è necessaria una guarnizione camera di pressione per l'ermetizzazione del profilo esterno del deceleratore idraulico. Per un'ermetizzazione ottimale, la guarnizione deve essere applicata in modo completo da entrambi i lati. La guarnizione stessa è in NBR, materiale che viene applicato sull'acciaio cromato protetto da corrosione per stabilizzarlo.

Dati tecnici
FilettoM33
Peso11 [g]
Senza grasso siliconico
Conforme a RoHS
Conforme a REACH