PHE16X10LMDD-A
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
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 32 [J] |
Velocità di impatto min. | 0.8 [m/s] |
Velocità di impatto mass. | 2.2 [m/s] |
Filetto | M16X1 |
Corsa | 20 [mm] |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 50000 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 38 [J] |
Grado di durezza | Medio |
Testina | senza testina stelo corto |
Variante della corsa | Corsa lunga |
Angolo di impatto mass. | 2 [°] |
Forza max. sulla battuta | 3.5 [kN] |
Coppia di serraggio controdado | 20 [Nm] |
Peso | 98 [g] |