PDD16X10-A
![](/fileadmin/_processed_/5/5/csm_ZIM_BIL_ART_PDD20X15-A__SALL__AIN__V2_e3d8217b53.png)
Controdado
Serie PDD
Disponibile per M4-M36
Se il deceleratore idraulico industriale deve essere inserito all'interno di una camera di pressione, ad esempio in un cilindro pneumatico o in un'unità rotante, in questo caso è necessaria una guarnizione camera di pressione per l'ermetizzazione del profilo esterno del deceleratore idraulico. Per un'ermetizzazione ottimale, la guarnizione deve essere applicata in modo completo da entrambi i lati. La guarnizione stessa è in NBR, materiale che viene applicato sull'acciaio cromato protetto da corrosione per stabilizzarlo.
Dati tecnici
Filetto | M16 |
Peso | 3 [g] |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Conforme a REACH | Sì |