PHE08X10NHDK-A
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
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 4 [J] |
Velocità di impatto min. | 0.1 [m/s] |
Velocità di impatto mass. | 1.2 [m/s] |
Filetto | M8X1.0 |
Corsa | 6 [mm] |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 10000 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 5 [J] |
Grado di durezza | Duro |
Testina | con testina in plastica |
Variante della corsa | Corsa normale |
Angolo di impatto mass. | 2 [°] |
Forza max. sulla battuta | 1 [kN] |
Coppia di serraggio controdado | 3 [Nm] |
Peso | 10 [g] |
Materiale | Acciaio inox |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Forza di ripristino min. | 2.5 [N] |
Forza di ripristino mass. | 4.5 [N] |