PAE08X10NHFS-A
Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie Adjustable Energy
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
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 4 [J] |
Velocità di impatto min. | 0.1 [m/s] |
Velocità di impatto mass. | 5.0 [m/s] |
Filetto | M8X1.0 |
Corsa | 6 [mm] |
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 10000 [J/h] |
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 4 [J] |
Grado di durezza | Duro |
Testina | con testina in acciaio |
Variante della corsa | Corsa normale |
Angolo di impatto mass. | 2 [°] |
Forza max. sulla battuta | 1 [kN] |
Coppia di serraggio controdado | 3 [Nm] |
Peso | 11 [g] |
Materiale | Acciaio inox |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Forza di ripristino min. | 2.5 [N] |
Forza di ripristino mass. | 4.5 [N] |
Tempo di reset max. | 0.2 [s] |
Protezione | Anello di feltro |
Serie | Adjustable Energy |
Range di temperatura ammesso | -10 ... +70 [°C] |
Certificato H1 | Si |
Accessori