PKS45X15-A


Serie PKS

Disponibile per M8-M36
Per un collegamento semplice del deceleratore idraulico alla struttura è possibile utilizzare una flangia di bloccaggio in acciaio nichelato. Il deceleratore idraulico viene bloccato con la flangia di bloccaggio procedendo con l'avvitatura in modo ortogonale rispetto all'ammortizzatore e fissato alla struttura, quindi il controdado non è necessario.

Dati tecnici
FilettoM45
Peso430 [g]
Senza grasso siliconico
Conforme a RoHS
Conforme a REACH