PKS36X15-A
![](/fileadmin/_processed_/3/c/csm_ZIM_BIL_ART_PKS20X15-A__SALL__AIN__V1_4703b09b7d.png)
Serie PKS
Disponibile per M8-M36
Per un collegamento semplice del deceleratore idraulico alla struttura è possibile utilizzare una flangia di bloccaggio in acciaio nichelato. Il deceleratore idraulico viene bloccato con la flangia di bloccaggio procedendo con l'avvitatura in modo ortogonale rispetto all'ammortizzatore e fissato alla struttura, quindi il controdado non è necessario.
Dati tecnici
Filetto | M36 |
Peso | 180 [g] |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Conforme a REACH | Sì |