PAH45X15-A
![](/fileadmin/_processed_/2/4/csm_ZIM_BIL_ART_PAH20X15-A__SALL__AIN__V2_ba65b2f9f0.png)
Boccola d'arresto
Serie PAH
Disponibile per M4-M36
Per un'impostazione ottimale della corsa di ammortizzazione si consiglia l'impiego di una boccola d'arresto. In questo modo la battuta di fine corsa e la corsa di ammortizzazione possono essere impostate singolarmente mediante avvitamento della boccola sul filetto esterno del deceleratore idraulico con l'aiuto del controdado supplementare.
Si consiglia prima di impostare il grado di sfruttamento ottimale dell'ammortizzatore riducendo la corsa di ammortizzazione. Infine la battuta di fine corsa può essere impostata mediante la posizione dell'ammortizzatore nella struttura del collegamento.
La boccola d'arresto funziona sia senza sia con testina in acciaio e in plastica, tuttavia non in combinazione con la guarnizione di tenuta a soffietto. La boccola d'arresto, incluso il controdado supplementare fornito in dotazione, è in acciaio inossidabile.
Filetto | M45 |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Conforme a REACH | Sì |