Avanzamento dei bulloni
Serie PBV
![](/fileadmin/_processed_/5/8/csm_ZIM_BIL_ART_PBV20X15LD-A__SALL__AIN__V1_abf6973199.png)
Disponibile per M8-M36 per corsa normale e corsa lunga
Se il deceleratore idraulico industriale viene azionato dal sistema con un angolo di impatto maggiore rispetto al disassamento ammissibile di 2°, è necessario predisporre un avanzamento dei bulloni. In questo modo l'angolo di impatto ammissibile aumenta fino a 30°; ciò rappresenta un vantaggio specialmente nelle applicazioni rotative.
L'avanzamento dei bulloni può essere impiegato esclusivamente in combinazione con un deceleratore idraulico industriale senza testina. In questo caso, in alternativa l'ammortizzatore può essere avvitato mediante il filetto esterno dell'avanzamento dei bulloni.
Formato da uno stelo del pistone e una carcassa in acciaio inossidabile, l'avanzamento dei bulloni può essere scelto in due versioni di protezione.
Protezione: Raschiatore
Contro liquidi e olio
Protezione: Anello di feltro
Contro polvere e trucioli
N° ordine | Filetto | Angolo di impatto mass. | Protezione | |
---|---|---|---|---|
PBV08X10ND-A | M8 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV08X10NF-A | M8 | 30 [°] | Anello di feltro | |
PBV08X10NA-A | M8 | 30 [°] | Raschiatore (NBR) | |
PBV10X10ND-A | M10 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV10X10NF-A | M10 | 30 [°] | Anello di feltro | |
PBV10X10NA-A | M10 | 30 [°] | Raschiatore (NBR) | |
PBV12X10ND-A | M12 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV12X10NF-A | M12 | 30 [°] | Anello di feltro | |
PBV12X10NA-A | M12 | 30 [°] | Raschiatore (NBR) | |
PBV14X10ND-A | M14 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV14X10NF-A | M14 | 30 [°] | Anello di feltro | |
PBV14X10NA-A | M14 | 30 [°] | Raschiatore (NBR) | |
PBV14X10LD-A | M14 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV14X10LF-A | M14 | 30 [°] | Anello di feltro | |
PBV14X10LA-A | M14 | 30 [°] | Raschiatore (NBR) | |
PBV14X15ND-A | M14 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV14X15NF-A | M14 | 30 [°] | Anello di feltro | |
PBV14X15NA-A | M14 | 30 [°] | Raschiatore (NBR) | |
PBV14X15LD-A | M14 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV14X15LF-A | M14 | 30 [°] | Anello di feltro | |
PBV14X15LA-A | M14 | 30 [°] | Raschiatore (NBR) | |
PBV16X10ND-A | M16 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV16X10NF-A | M16 | 30 [°] | Anello di feltro | |
PBV16X10NA-A | M16 | 30 [°] | Raschiatore (NBR) | |
PBV16X10LD-A | M16 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV16X10LF-A | M16 | 30 [°] | Anello di feltro | |
PBV16X10LA-A | M16 | 30 [°] | Raschiatore (NBR) | |
PBV16X15ND-A | M16 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV16X15NF-A | M16 | 30 [°] | Anello di feltro | |
PBV16X15NA-A | M16 | 30 [°] | Raschiatore (NBR) | |
PBV16X15LD-A | M16 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV16X15LF-A | M16 | 30 [°] | Anello di feltro | |
PBV16X15LA-A | M16 | 30 [°] | Raschiatore (NBR) | |
PBV20X15ND-A | M20 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV20X15NF-A | M20 | 30 [°] | Anello di feltro | |
PBV20X15NA-A | M20 | 30 [°] | Raschiatore (NBR) | |
PBV20X15LD-A | M20 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV20X15LF-A | M20 | 30 [°] | Anello di feltro | |
PBV20X15LA-A | M20 | 30 [°] | Raschiatore (NBR) | |
PBV22X15ND-A | M22 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV22X15NF-A | M22 | 30 [°] | Anello di feltro | |
PBV22X15NA-A | M22 | 30 [°] | Raschiatore (NBR) | |
PBV22X15LD-A | M22 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV22X15LF-A | M22 | 30 [°] | Anello di feltro | |
PBV22X15LA-A | M22 | 30 [°] | Raschiatore (NBR) | |
PBV25X15ND-A | M25 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV25X15NF-A | M25 | 30 [°] | Anello di feltro | |
PBV25X15NA-A | M25 | 30 [°] | Raschiatore (NBR) | |
PBV25X15LD-A | M25 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV25X15LF-A | M25 | 30 [°] | Anello di feltro | |
PBV25X15LA-A | M25 | 30 [°] | Raschiatore (NBR) | |
PBV27X15ND-A | M27 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV27X15NF-A | M27 | 30 [°] | ||
PBV27X15NA-A | M27 | 30 [°] | ||
PBV27X15LD-A | M27 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV27X15LF-A | M27 | 30 [°] | ||
PBV27X15LA-A | M27 | 30 [°] | ||
PBV27X30ND-A | M27 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV27X30NF-A | M27 | 30 [°] | Anello di feltro | |
PBV27X30NA-A | M27 | 30 [°] | Raschiatore (NBR) | |
PBV27X30LD-A | M27 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV27X30LF-A | M27 | 30 [°] | Anello di feltro | |
PBV27X30LA-A | M27 | 30 [°] | Raschiatore (NBR) | |
PBV33X15ND-A | M33 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV33X15NF-A | M33 | 30 [°] | Anello di feltro | |
PBV33X15NA-A | M33 | 30 [°] | Raschiatore (NBR) | |
PBV33X15LD-A | M33 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV33X15LF-A | M33 | 30 [°] | Anello di feltro | |
PBV33X15LA-A | M33 | 30 [°] | Raschiatore (NBR) | |
PBV36X15ND-A | M36 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV36X15NF-A | M36 | 30 [°] | Anello di feltro | |
PBV36X15NA-A | M36 | 30 [°] | Raschiatore (NBR) | |
PBV36X15LD-A | M36 | 30 [°] | Senza protezione | |
PBV36X15LF-A | M36 | 30 [°] | Anello di feltro | |
PBV36X15LA-A | M36 | 30 [°] | Raschiatore (NBR) |