ZR1063-A
![](/fileadmin/_processed_/3/7/csm_SOM_BIL_BAU_ZR1000__SALL__AIN__V1_d959984f22.png)
Compensatori assiali
Serie ZR1000
- Sensibilità dello scatto regolabile
Controllando la pressione dell'aria, è possibile regolare in modo ottimale la sensibilità in base all'applicazione. - Sensori integrati
In caso di deviazione in direzione Z, il sensore opzionale invia due segnali impostabili all'unità di controllo. - Bloccaggio pneumatico
Dopo l'azionamento pneumatico, la compensazione dell'asse è bloccata in una posizione finale definita e può sopportare elevati carichi dinamici.
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 63 |
Corsa nell'asse Z | 10 [mm] |
Forza di tenuta | 1000 [N] |
Forza della molla | 50 ... 62 [N] |
Ripetibilità +/- | 0.01 [mm] |
Pressione di esercizio | 1 ... 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 45 [cm³] |
Momento d'inerzia della massa sull'asse Z | 17 [kgcm²] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 1.1 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/9/5/csm_SOM_SCH_FUN_ZR1000__SALL__AIN__V1_015f400970.png)
- Rilevamento della posizione del pistone
mediante sensore magnetico disponibili come accessori opzionali - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore costruzione molto bassa Grado di protezione IP40 di serie - Flangia di collegamento
disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Pistone di serraggio
cilindro pneumatico a semplice effetto con molla intergrata bloccaggio asse Z - Guida lineare
per l'assorbimento di forze e momenti molto elevati Scorrimento acciaio suacciaio, per una precisione duratura