E050-08-135
![](/fileadmin/_processed_/7/9/csm_ZIM_BIL_ART_E050-08-124-SILENTOUNIVERSALE__SALL__AIN__V1_123e6b573d.png)
Dispositivo di autochiusura
Serie Silento Universale
Dati tecnici
Massa da frenare | 50.0 [kg] |
Direzione operativa | Con chiusura verso l'interno |
Corsa libera | Sì |
Lunghezza ruota libera | 5.0 [mm] |
Tecnologia | Defined Comfort |
Lunghezza totale massima | 237.0 [mm] |
Colore carcassa SEZ | Grigio RAL7035 |
Colore leva di bloccaggio SEZ | Grigio RAL7036 |
Ø fori SEZ | 4.2 [mm] |
Larghezza SEZ | 12.0 [mm] |
Altezza SEZ | 17.3 [mm] |
Versione della leva di bloccaggio SEZ | Tipo A |
Download
Foglio dati PDF
Download