A110-15-006
![](/fileadmin/_processed_/b/0/csm_ZIM_BIL_ART_A110-15-006-SILENTO__SALL__AIN__V1_a6d2382931.png)
Ammortizzatore ad aria
Serie Silento
Dati tecnici
Massa da frenare | 50.0 [kg] |
Ø carcassa deceleratore | 15.5 [mm] |
Lunghezza carcassa deceleratore | 164.0 [mm] |
Ø stelo del pistone deceleratore | 3.0 [mm] |
Raccordo carcassa deceleratore | Finestra |
Raccordo stelo del pistone deceleratore | Accoppiatore |
Corsa libera | Sì |
Lunghezza ruota libera | 15.0 [mm] |
Punto di virata deceleratore | 65.0 [mm] |
Tolleranza punto di virata deceleratore | +10/-10 [mm] |
Tempo di chiusura deceleratore | 2.0 [s] |
Tolleranza tempo di chiusura deceleratore | +0.8/-0.8 [s] |
Colore carcassa deceleratore | Grigio RAL7016 |
Colore coperchio deceleratore | Giallo PMS135C |
Download
Foglio dati PDF
Download