Ammortizzatore ad aria
Serie Silento
![](/fileadmin/_processed_/4/7/csm_ZIM_BIL_SER_A110-15-006-SILENTO__SALL__AIN__V1_5d1cf80e89.png)
N° ordine | Massa da frenare | Ø carcassa deceleratore | Lunghezza carcassa deceleratore | |
---|---|---|---|---|
A110-15-006 | 50.0 [kg] | 15.5 [mm] | 164.0 [mm] | |
A110-15-007 | 80.0 [kg] | 15.5 [mm] | 164.0 [mm] |
N° ordine | Massa da frenare | Ø carcassa deceleratore | Lunghezza carcassa deceleratore | |
---|---|---|---|---|
A110-15-006 | 50.0 [kg] | 15.5 [mm] | 164.0 [mm] | |
A110-15-007 | 80.0 [kg] | 15.5 [mm] | 164.0 [mm] |